Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4MW-6-2 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
6LV-4MW-6-2P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
6LV-6MW-6-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
6LV-6MW-6-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
6LV-8MW-6-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
6LV-8MW-6-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
6LV-8MW-6-6 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
6LV-8MW-6-6P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.