Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — ユニオン — ストレート型
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — ユニオン — ストレート型
真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。
Raccords pour le vide Ultra-Torr
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Afficher le produit |
SS-16-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Afficher le produit |
SS-4-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Afficher le produit |
SS-4-UT-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-4-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-6-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Afficher le produit |
SS-6-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Afficher le produit |
SS-6-UT-6-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-8-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Afficher le produit |
SS-8-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | Afficher le produit |
SS-8-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8-UT-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.