Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-BP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.