Catalogs
Needle and Metering Valves — Rising Plug Valves, 4P and 5P Series — Straight Pattern with Gauge Port
Rising plug valves offer a roddable, straight-through orifice, gauge ports, and a variety of material options for system versatility.
Vannes d’arrêt à obturateur ascendant: Séries 4P et 5P
Orifice traversant droit pour un débit maximal, Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig), Garniture sous les filets, Siège et embout de tige remplaçables
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4PDGF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
SS-5PDGM8-F8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.