Raccords filetés — Accouplements
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés — Accouplements — Croix
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-CS Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle SS-2-CS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-4-CS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-CS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle B-4-CS Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-CS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-16-CS Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle -
Raccords filetés — Accouplements — Coudes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-4-E Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-12-E Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle SS-2-E Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-2-ME Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-E Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-E Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle SS-6-E-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Taraudage conique ISO SS-8-ME Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-ME Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle SS-16-E Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle SS-8-E-10K Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-6-ME Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-4-ME Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle -
Raccords filetés — Accouplements — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-HCG Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle SS-4-HCG Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4-HCG-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO SS-6-HCG Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle SS-8-HCG-10K Acier inoxydable 316 1/2 po NPT femelle à paroi épaisse 1/2 po NPT femelle à paroi épaisse SS-2-HCG Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-8-HCG Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-16-HCG Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle SS-8-HCG-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO SS-4-HCG-10K Acier inoxydable 316 1/4 po NPT femelle à paroi épaisse 1/4 po NPT femelle à paroi épaisse -
Raccords filetés — Accouplements — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-T Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-T-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Taraudage conique ISO SS-8-MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-2-MT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-2-T Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-4-MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle B-8-T Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-6-T Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle B-4-T Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-T-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO SS-16-T Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle SS-4-T-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO SS-12-T Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires