VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — おすナット
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — おすナット
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HVCR-4SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.