Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HVCR-1SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-03816 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-SC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.