Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Switching Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting, Spring Return Actuator
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
Straight Pattern
Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
アクチュエーター型式 | 1 Series |
アクチュエーター・タイプ | Pneumatic |
ベローズ材質 | 321 Stainless Steel |
ボディ材質 | 316 Stainless Steel |
ボディ・シール | Gasket with metal seat |
洗浄プロセス | Special Cleaning and Packaging (SC-11) |
コネクション1 サイズ | 1/4 in. |
コネクション1 タイプ | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
コネクション2 サイズ | 1/4 in. |
コネクション2 タイプ | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
コネクション3 サイズ | 1/4 in. |
コネクション3 タイプ | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
フロー・パターン | Straight (3-way) |
ガスケット | PTFE-Coated 316 SS Gasket |
最高温度、°F (°C) | 200 (93) |
最高使用温度における最高使用圧力 | 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR |
最低温度、 °F (°C) | 0 (-18) |
室温における最高使用圧力 | 150 PSIG @ 100°F /10.3 BAR @ 37°C |
サービス・クラス | General |
ステム・チップ材質 | Fluorocarbon FKM |
ステム・タイプ | Switching |
表面仕上げ | Standard |
試験 | Helium leak testing according to SCS-00020 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.