Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-UT-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Filetage NPT mâle SS-6-UT-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-4BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-16-UT-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Filetage NPT mâle SS-2-UT-1-2BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-8-UT-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-1-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-8-UT-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Filetage NPT mâle SS-2-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-6-UT-1-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-A-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-8-UT-A-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Embout de tube SS-2-UT-A-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-16-UT-A-20 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 1/4 po Embout de tube SS-2-UT-A-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-4-UT-A-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-4-UT-A-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-12-UT-A-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Embout de tube SS-8-UT-A-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Embout de tube SS-8-UT-A-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 5/8 po Embout de tube SS-6-UT-A-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-4-UT-A-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-6-UT-A-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-2-UT-A-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-8-UT-A-10BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 5/8 po Embout de tube SS-2-UT-A-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-1-UT-A-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-4-UT-A-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-6-UT-A-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-16-UT-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-12-UT-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-4-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6-UT-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-8-UT-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-8-UT-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-4-UT-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-6-UT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-6-UT-6-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8-UT-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4-UT-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6-UTN Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord femelle pour le vide Ultra-Torr® - - SS-4-UTN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord femelle pour le vide Ultra-Torr® - - SS-8-UTN Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord femelle pour le vide Ultra-Torr® - - -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Pièces détachées et accessoires — Manchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UTS Acier inoxydable 316 1/4 po Manchon pour le vide Ultra-Torr® - - -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-8-UT-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Coudes à 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires