Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Système de support — Colliers de support en P
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-TBP16 Acier inoxydable 316 1 po - - SS-TBP8 Acier inoxydable 316 1/2 po - - SS-TBP6 Acier inoxydable 316 3/8 po - - SS-TBP12 Acier inoxydable 316 3/4 po - - SS-TBP4 Acier inoxydable 316 1/4 po - - -
Système de support — Supports pour tubes avec garniture antivibration
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-TBC12 Acier au carbone 3/4 po - - SS-TBC16 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1 po - - SS-TBC6 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/8 po - - SS-TBC8 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/2 po - - S-TBC4 Acier au carbone 1/4 po - - SS-TBC4 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/4 po - - S-TBC8 Acier au carbone 1/2 po - - SS-TBC12 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/4 po - - S-TBC6 Acier au carbone 3/8 po - - -
Système de support — Support jumelé pour tubes en plastique boulonné
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3T-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 304-S1T-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 304-S1T-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S3T-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S1T-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 304-S3T-PP-16T Polypropylène 1 po - - -
Système de support — Support pour tube en plastique boulonné
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 304-S5-PP-20T Polypropylène 1 1/4 po - - 304-S1-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 304-S1-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S3-PP-18TM Polypropylène 18 mm - - 316-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 po - - 304-S3-PP-16T Polypropylène 1 po - - 304-S1-PP-8TM Polypropylène 8 mm - - 304-S1-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 po - - 304-S3-PP-14T Polypropylène 7/8 po - - 304-S5-PP-24T Polypropylène 1 1/2 po - - 304-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S1-PP-12TM Polypropylène 12 mm - - 304-S3-PP-16TM Polypropylène 16 mm - - 304-S3-PA-16T Polyamide 1 po - - 304-S3-PP-10T Polypropylène 5/8 po - - 304-S3-PP-25TM Polypropylène 25 mm - - 304-S3-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - -
Système de support — Plaque à souder pour support jumelé
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - 304-S1T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S1T-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 37 mm (1,46 po) - -
Système de support — Écrou de rail
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RNM CF8M - - - SS-S0-RN CF8M - - - -
Système de support — Rail de montage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage303-S0-R-6.6 Acier inoxydable 303 - 2 m (6,6 ft) - 303-S0-R-3.3 Acier inoxydable 303 - 1 m (3,3 ft) - -
Système de support — Support pour tube en plastique boulonné empilable
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-4T-ST Polypropylène 1/4 po - - 304-S3-PP-8T-ST Polypropylène 1/2 po - - 304-S1-PP-6T-ST Polypropylène 3/8 po - - -
Système de support — Plaque à souder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - 304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - 304-S1-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 36 mm (1,42 po) - 304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - -
Système de support — Plaque à souder allongée
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPEM Acier inoxydable 304 - Longueur 64 mm (2,52 po) - 304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - 304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - 304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - 304-S3-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 78,0 mm (3,07 po) -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires