Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-16-UT-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-8-UT-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-UT-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Filetage NPT mâle SS-6-UT-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-1-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-2-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-8-UT-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Filetage NPT mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires