Vannes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges DESO
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - B-QC8-D-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC4-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-D-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-D-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC8-D-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D-810K1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC6-DC-6HC Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord de flexible - - SS-QC8-D-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC8-D-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC6-D-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC8-D-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-D-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-4PMKZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-D-4PFKZ Acier inoxydable 316 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges SESO, passage de cloison
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-S1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S1-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-S-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-S-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-S-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps plein débit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-B-400MB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps pour passage de cloison
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QC6-B1-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-6M0K3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B1-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B1-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-B1-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges DESO, passage de cloison
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QC4-D1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D1-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires