Vannes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à membrane — Pièces détachées et accessoires — Kit de membranes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2NXT-3DK-DR8 - - - - - -
Vannes à membrane — Pièces détachées et accessoires — Kit d'étanchéité
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2E-3DK-DA Elgiloy - - - - SS-3DK-DS - - - - - E-3DK-DF Elgiloy - - - - E-3DK-DP Elgiloy - - - - -
Vannes à membrane — Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP — Configuration droite, avec actionneur
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-DPA111P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPBW4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPFR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P1-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPHVR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPMR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 6LVV-DPR11P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPS4-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPS6M-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPVR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPVR4-P1-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPTVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 6LVV-DPVR4-P-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPFR4-P-CM Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPC111P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPL11P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPS4-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPVFR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPBW4-P1-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout -
Vannes à membrane — Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP — Configuration droite, actionnement manuel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-DPBW4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPC233P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR® mâle tournant 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 6LVV-DPFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P-GR Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPLFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPLVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPMR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR mâle tournant 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 6LVV-DPS4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPS6M Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPTFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPVR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle -
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, actionnement manuel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) -
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle -
Vannes à membrane — Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH — Configuration droite, actionnement manuel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-DPHBW4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPHFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPHVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPHVVR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) -
Vannes à membrane — Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH — Configuration droite, avec actionneur
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-DPHFR4-P1-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPHFR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPHS4-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPHS4-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPHS6M-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes -
Vannes à membrane — Pièces détachées et accessoires — Kit de tige
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26L-3AK-DS-KF PCTFE - - - - -
Vannes à membrane — Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP — Montage modulaire en surface (MSM) avec actionneur
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-MSM-DP-2-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires