text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de support de fixation en plastique boulonné, diam. tube 25 mm, corps du support en polypropylène

Réf. pièce : 304-S3-PP-25TM

Ajouter aux favoris

Catalogues

Support pour tube en plastique boulonné

Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Polypropylène
Matériau des fixations Acier inoxydable 304
Diam. ext. du tube 25 mm
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 31162906
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 po - - Afficher le produit
304-S1-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - Afficher le produit
304-S1-PP-12TM Polypropylène 12 mm - - Afficher le produit
304-S1-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - Afficher le produit
304-S1-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - Afficher le produit
304-S1-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - Afficher le produit
304-S1-PP-8TM Polypropylène 8 mm - - Afficher le produit
304-S3-PA-16T Polyamide 1 po - - Afficher le produit
304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-10T Polypropylène 5/8 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-14T Polypropylène 7/8 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-16T Polypropylène 1 po - - Afficher le produit
304-S3-PP-16TM Polypropylène 16 mm - - Afficher le produit
304-S3-PP-18TM Polypropylène 18 mm - - Afficher le produit
304-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - Afficher le produit
304-S5-PP-20T Polypropylène 1 1/4 po - - Afficher le produit
304-S5-PP-24T Polypropylène 1 1/2 po - - Afficher le produit
316-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.