Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Unions
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Unions — Coudes à 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-VCR-9P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-2-VCR-9 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-9P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-8-VCR-9 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Unions — Croix
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-CS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-8-VCR-CS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Unions — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-HVCR-T Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit SS-4-VCR-T Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-TP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-8-VCR-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Unions — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-CG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle SS-8-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-2-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-6-DMP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-8-VCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique SS-8-VCR-CG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires