Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Joints
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-2-GR-BL Acier inoxydable 316L - - - - CU-8-VCR-2 Cuivre - - - - CU-8-VCR-2-GR Cuivre - - - - NI-12-VCR-2 Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-16-VCR-2 Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-2-VCR-2 Nickel - - - - NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2 Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - SS-10-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-2-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - CU-12-VCR-2 Cuivre - - - - CU-16-VCR-2 Cuivre - - - - CU-2-VCR-2 Cuivre - - - - CU-4-VCR-2 Cuivre - - - - CU-4-VCR-2-GR Cuivre - - - - -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Écrous mâles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-10-VCR-4 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-4SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Demi-écrous mâles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-4-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous mâles courts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-4-.54NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-.65NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-.65 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Dispositifs de verrouillage pour vannes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-VLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour vannes - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-10-VCR-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-1SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - SS-4-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-03816 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-SC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Demi-écrous femelles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-1-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Dispositifs de verrouillage pour raccords
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-FLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour raccord - - SS-8-VCR-FLC Acier inoxydable 1/2 po Dispositif de verrouillage pour raccord - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles pour embouts non SR
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-HVCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires