text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, Cv de 6,4

Réf. pièce : SS-6P6T

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 7
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Poignée directionnelle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
Configuration droite, 2 voies

Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok sont des vannes fiables, actionnables avec un faible couple en un quart de tour, et caractérisées par une conception simple et compacte offrant un passage intégral et un blocage de l'écoulement par fermeture positive. Disponibles avec un choix de matériaux pour le corps et l'étanchéité, les vannes quart de tour à boisseau cylindrique sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, Cv de 6,4

Réf. pièce : SS-6P6T
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok sont des vannes fiables, actionnables avec un faible couple en un quart de tour, et caractérisées par une conception simple et compacte offrant un passage intégral et un blocage de l'écoulement par fermeture positive. Disponibles avec un choix de matériaux pour le corps et l'étanchéité, les vannes quart de tour à boisseau cylindrique sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique.

Spécifications

SS-6P6T — Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, Cv de 6,4

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 7
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Poignée directionnelle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-2P4T Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-2P4T4 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-4P4T Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-4P4T1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-4P4T2 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-4P4T4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-4P4T4-RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
B-4P4T5 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-6P4T Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-6P4T-MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-6P6T Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-8P6T Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-8P6T4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
PFA-43S4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
PFA-43S4-PM PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-10P6T-MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12P6T-MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2P4T Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2P4T2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2P4T4 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-2P4T-BK Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4P4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4P4T1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4P4T2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4P4T4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4P4T4-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-4P4T5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-4P4T5-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-4P4T-BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4P4T-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4P4T-M1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4P4T-RD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4P4T-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4P4T-TE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4P4V Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4P4V4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4P4V-LD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4P6T4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6P4T Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6P4T-BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6P4T-LD Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6P4T-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6P4T-MM-BK Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6P4T-TE Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6P6T-M1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8P6T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8P6T2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8P6T4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8P6T4-BK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8P6T-BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8P6T-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8P6T-LD Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8P6T-M1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8P6T-MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8P6T-TE Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.