text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 300 cm3, 344 bar (5000 psig)

Код изделия: 316L-50DF4-300

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Volume/info cylindre 300 cm3
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Tests DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Cylindres conformes aux normes DOT

Confinez des substances chimiques dans des cylindres d'échantillonnage étanches conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT).

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 300 cm3, 344 bar (5000 psig)

Код изделия: 316L-50DF4-300
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Cylindres conformes aux normes DOT
Confinez des substances chimiques dans des cylindres d'échantillonnage étanches conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT).

Технические характеристики

316L-50DF4-300 — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 300 cm3, 344 bar (5000 psig)

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Volume/info cylindre 300 cm3
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Tests DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
304L-HDF2-40 Acier inoxydable 304L 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-1000 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-1000T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-1GAL Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-2250 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-300 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-300-T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-400 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-50 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-500-T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-75 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF8-1000 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF8-1GAL Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF8-2250 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-50DF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-50DF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-1000 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-300 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-300-12457 Acier inoxydable 316L 1/4 po Taraudage NPT 1/4 po Taraudage NPT Просмотр изделия
316L-HDF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.