Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Adaptateur en acier inoxydable 316, tube à souder bout à bout et tube à souder par emboîtement, diam. ext. tube 3/8 po x douille pour tube 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Vue d’ensemble
Droits
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
Type du raccordement 1 | Tube à souder bout à bout |
Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
Type du raccordement 2 | Tube à souder par emboîtement |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020711 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 40141719 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
UNSPSC (15.1) | 40183109 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-16-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-8-MPW-A-6TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-8-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-8-MTW-A-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-8-MTW-A-6TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.