Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Écrou en laiton pour raccord pour tube Swagelok 3/16 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Écrous femelles
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Laiton |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 3/16 po |
Type du raccordement 1 | Raccord pour tubes Swagelok® femelle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
825-402-1 | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-1012-1 | Laiton | 5/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-102-1 | Laiton | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-10M2-1 | Laiton | 10 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-1212-1 | Laiton | 3/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-12M2-1 | Laiton | 12 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-1412-1 | Laiton | 7/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-1612-1 | Laiton | 1 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-1812-1 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-202-1 | Laiton | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-402-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-4M2-1 | Laiton | 4 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-602-1 | Laiton | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-6M2-1 | Laiton | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-812-1 | Laiton | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
B-8M2-1 | Laiton | 8 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
HC-202-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
HC-402-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
HC-602-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
HC-812-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
INC-402-1 | Alliage 600 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
PFA-222-1 | PFA | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
PFA-422-1 | PFA | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
PFA-622-1 | PFA | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
PFA-822-1 | PFA | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
S-1212-1 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
S-1612-1 | Acier au carbone | 1 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
S-402-1 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
S-602-1 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
S-812-1 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-1012-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-102-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-10M2-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-1212-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-12M2-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-1412-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-14M2-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-15M2-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-1612-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-16M2-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-18M2-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-2002-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-202-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-20M2-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-22M2-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-2402-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-25M2-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-2M2-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-302-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-3202-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-3M2-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-402-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-4M2-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-502-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-602-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-6M2-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-812-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-8M2-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
T-102-1 | PTFE | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
T-202-1 | PTFE | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
T-402-1 | PTFE | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.