Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Filière, 1/2 po et 12 mm
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Vue d’ensemble
Filières
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Aucun fichier ou catalogue n’est associé à ce produit.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/2 po et 12 mm |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 21010202 |
eClass (5.1.4) | 21019090 |
eClass (6.0) | 21019090 |
eClass (6.1) | 21019090 |
UNSPSC (4.03) | 27111800 |
UNSPSC (10.0) | 27111800 |
UNSPSC (11.0501) | 27111800 |
UNSPSC (13.0601) | 27111800 |
UNSPSC (15.1) | 27111800 |
UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
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
MS-TBD-401 | - | 1/4 po et 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.