text.skipToContent text.skipToNavigation

Retenue pour passage de cloison, 5/8 po, 15 mm et 16 mm

Réf. pièce : SS-1012-61F

Ajouter aux favoris

Catalogues

MTO Base Product

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/8 po, 15 mm, 16 mm
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21029090
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31161612
UNSPSC (10.0) 31163210
UNSPSC (11.0501) 31163210
UNSPSC (13.0601) 31163210
UNSPSC (15.1) 31163210
UNSPSC (17.1001) 31163210
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.