Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en laiton, té à embranchement fileté mâle, diam. ext. tube 3/8 po x diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tés
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Laiton |
Traversant | Non |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
Type du raccordement 2 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Dimension du raccordement 3 | 1/4 po |
Type du raccordement 3 | Filetage NPT mâle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37030706 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
UNSPSC (15.1) | 40183102 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-200-3-4TMT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
B-200-3TMT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
B-400-3-4TMT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
B-400-3-4TTM | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
B-400-3TMT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
B-400-3TTM | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
B-600-3-6TMT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
B-600-3-6TTM | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
B-600-3TMT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
B-810-3-8TMT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
B-810-3-8TTM | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
S-600-3TMT | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
S-600-3TTM | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-1010-3TMT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-1010-3TTM | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-10M0-3TMT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-10M0-3TTM | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-1210-3TMT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-1210-3TST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
SS-1210-3TTM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-1210-3TTS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-12M0-3-4TMT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-12M0-3-4TTM | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-12M0-3-8TMT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-12M0-3-8TTM | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-1610-3TMT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-1610-3TTM | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-200-3-4TMT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-200-3-4TTM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-200-3TMT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-200-3TTM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-400-3-4TMT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-400-3-4TMTBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-400-3-4TRT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
SS-400-3-4TTM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-400-3-4TTR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-400-3TMT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-400-3TST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
SS-400-3TTM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-400-3TTS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-600-3-6TMT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-600-3-6TTM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-600-3TMT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-600-3TST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
SS-600-3TTM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-6M0-3-4TMT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-6M0-3-4TTM | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-6M0-3-4TTR | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-6M0-3TMT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-6M0-3TTM | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-810-3-4TMT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-810-3-4TTM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-810-3-8TMT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-810-3-8TTM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-810-3TMT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-810-3TST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
SS-810-3TTM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-8M0-3-4TMT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-8M0-3-4TTM | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.