text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur à bride DIN en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, DN 25, PN 40, surface d'étanchéité C selon la norme DIN 2526

零部件号:SS-12M0-F25M-40-C

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 12 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 DN 25
接头 2 类型 DIN 法兰,PN 40 级
流量限制器
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020200
eClass (6.1) 37020200
eClass (10.1) 37020200
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
直通

使用与世伟洛克卡套管接头相匹配的各种法兰,可从公称管平稳过渡到卡套管,从而实现连续流动。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Adaptateur à bride DIN en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, DN 25, PN 40, surface d'étanchéité C selon la norme DIN 2526

零部件号:SS-12M0-F25M-40-C
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
使用与世伟洛克卡套管接头相匹配的各种法兰,可从公称管平稳过渡到卡套管,从而实现连续流动。

规格

SS-12M0-F25M-40-C — Adaptateur à bride DIN en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, DN 25, PN 40, surface d'étanchéité C selon la norme DIN 2526

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 12 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 DN 25
接头 2 类型 DIN 法兰,PN 40 级
流量限制器
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020200
eClass (6.1) 37020200
eClass (10.1) 37020200
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-12M0-F15M-40-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 15 Bride DIN, classe PN 40 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面