Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FM
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FM — Flexible métallique série FMIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-FM6SL6PM6-18 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle SS-FM6SL6SL6-36 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM4TA4TA4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM4TA4TA4-24 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM8SL8PM8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle SS-FM8SL8SL8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM12SL12SL12-18 Acier inoxydable 316L 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM4SL4SL4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM4TA4TA4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM4TA4TA4-48 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM4SL4PM4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle SS-FM4SL4SL4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM4SL4PM4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle SS-FM6SL6SL6-18 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM8SL8SL8-48 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires