Raccords
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — Coudes à 90°Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6FK0-9 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-12FK0-9 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-4FK0-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-8FK0-9 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6FK0-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-4FK0-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-8FK0-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-12FK0-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4FK0-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-8FK0-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-6FK0-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — CapuchonsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4FK0-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® - - -
Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4FK0-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-6FK0-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-6FK0-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4FK0-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8FK0-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-4FK0-1-4MP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression SS-6FK0-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Taraudage NPT SS-6FK0-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle -
Raccords pour tubes moyenne pression — Passe-cloisons — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4FK0-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs femelles — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8FK0-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-4FK0-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle -
Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-baguesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6FK-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - SS-8FK-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - SS-4FK-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - -
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — BouchonsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4FK0-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® - - SS-8FK0-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® - - -
Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle pour raccords moyenne pressionIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
MS-IG-FK0 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires