Raccords et adaptateurs pour tubes Swagelok®
Les raccords pour tubes Swagelok créent un joint étanche aux gaz et aux fuites qui résiste à la fatigue par vibrations, même dans des environnements difficiles ou dans des applications qui mettent les raccords à rude épreuve. Faciles à installer, à démonter et à réassembler dans des situations les plus diverses, ils résistent aux fortes pressions et aux températures extrêmes. Les raccords pour tubes Swagelok peuvent être utilisés avec des tubes rigides ou souples aux parois minces ou épaisses, et résistent aux effets des fluctuations de pression et de température.
Catégories
Catalogues des raccords pour tubes et raccords adaptateurs
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Excellent corrosion resistance in chloride-containing environments; Advanced-geometry back ferrule design enhances sealing action; Same gaugeability as traditional Swagelok® tube fittings; Easy installation using hand tools; Available in sizes from 1/4 to 3/4 in.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.

Rechercher des raccords pour moyennes et hautes pressions
Vous êtes à la recherche de raccords pouvant supporter des pressions supérieures à 757 bar (11 000 psi) ? Découvrez nos raccords pour tubes série FK prévus pour des pressions allant jusqu’à 1551 bar (22 500 psi) ainsi que nos raccords filetés à extrémité conique conçus pour résister à des pression pouvant atteindre 4134 bar (60 000 psi).
Trouver des pressions nominales plus élevéesDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.

Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccords et adaptateurs pour tubes pour des pressions allant jusqu’à 757 bar (11 000 psi)
Le dispositif de maintien breveté du raccord pour tube Swagelok, avec ses deux bagues, résiste à la fatigue par vibrations, et supporte des pressions élevées et des températures extrêmes.
Dans ce dispositif à serrage mécanique, les deux bagues sont optimisées pour assurer chacune une fonction particulière : l’étanchéité du raccord et le maintien du tube. La bague avant crée un joint contre le corps du raccord et sur la surface extérieure du tube. Lors du vissage de l’écrou, la bague arrière pousse la bague avant dans l’axe du raccord tout en appliquant sur le tube un serrage radial efficace.
Cette bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie sophistiquée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.