text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord pour tube moyenne pression série FK

Raccords pour tubes moyenne pression (série FK) Swagelok®

Les raccords de la série FK permettent de réduire le temps de montage et les coûts d’assemblage et de maintenance, tout en créant des raccordements plus fiables et plus robustes qui augmenteront la durée de disponibilité des systèmes.

FK series fittings have revolutionized fluid connections in downhole oil and gas exploration applications and streamlined R&D fluid systems requiring frequent reconfiguration. These fittings also aided in the development of the hydrogen economy through leak-tight hydrogen fluid connections that meet the requirements of EC-79 for performance at pressures up to 700 bar [10 150 psig] in hydrogen applications.

Read about four qualities to look for in fittings for hydrogen fuel cell technology

The design of Swagelok FK series fittings consists of a female fitting body and a preassembled cartridge containing the male nut and color-coded front and back ferrules on a disposable arbor. The preassembled cartridge ensures current ferrule orientation, visual confirmation of ferrule presence, and proper installation into the female body. These fittings are available in 316 stainless steel, alloy 2507, and alloy 625. The body/cartridge combination allows for easy installation using either specified turns or torque using standard tools.

Learn How to Assemble FK Series Medium-Pressure Tube Fittings

Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Visionnez l’installation des raccords de la série FK et des raccords à filetés à extrémité conique et comparez-les.

Comparez les raccords

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

agi industries
AGI Industries

Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.

opérateur pétrolier offshore travaillant avec des raccords pour tubes swagelok fk
opérateur pétrolier offshore

Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par les raccords Swagelok de la série FK.

l’empa et swagelok collaborent sur le transport de l’hydrogène à l’aide de raccords pour tubes FK
La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok mène le développement d’innovations dans le domaine du transport de l’hydrogène

Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des solutions de transport à base d’hydrogène. Une avancée récente dans la recherche issue de notre collaboration a incorporé les raccords Swagelok de la série FK dans la solution de transport d’hydrogène de l’Empa. L’utilisation de raccords de la série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité.

Cartouche préassemblée de raccord pour tube moyenne pression série FK

Raccords pour tubes moyenne pression série FK

De la construction et à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante.

Les raccords et adaptateurs pour tubes de la série FK se montent facilement en respectant un nombre de tours ou un couple de serrage spécifiés, ce qui diminue le temps de montage, les coûts de maintenance et les temps d’arrêt. Avec leurs corps en acier inoxydable écroui, ces raccords sont légers et peu encombrants tout en assurant une parfaite étanchéité avec des tubes et des matériaux divers à des pressions pouvant atteindre 1551 bar (22 500 psi).

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.