Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Ce que les professionnels des systèmes fluides doivent savoir sur les vannes
Les principaux types de vannes industrielles et leurs fonctions de base Pour qu’il puisse remplir efficacement la fonction qui est la sienne, un système fluide industriel doit être conçu et construit avec les bons composants. Les vannes jouent ici un rôle important, car elles permettent aux opérate...
-
Explorer les secrets de la Terre grâce au forage offshore
Un navire de recherche en haute mer utilise des techniques de forage offshore pour percer les secrets de la Terre Les parties les plus profondes du plancher océanique détiennent les réponses à certains des plus grands mystères de la Terre. Les lents déplacements de la croûte terrestre sous l’effet ...
-
À l’avant-garde du transport à hydrogène
Repousser les limites : comment l’Empa stimule le développement des véhicules à hydrogène Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) mène au quotidien des recherches de pointe, dont une grande partie est consacrée à la décarbonation de l’économie suisse. Le démonstrateur « ...
-
Mise à jour de la spécification concernant les raccords pour tubes de faible diamètre
Comment la dernière spécification de l’IOGP concernant les tubes et raccords de faible diamètre améliore la sécurité pour les producteurs de pétrole et de gaz Pour nombre de producteurs de pétrole et de gaz dans le monde, la sécurité est la priorité des priorités. Ainsi, lorsque le secteur prend...
-
Pourquoi il est indispensable d’effectuer des tests rigoureux sur les régulateurs de pression
Pourquoi la sécurité des régulateurs de pression industriels exige d’effectuer des tests rigoureux Partout dans le monde, on utilise des déverseurs et des détendeurs dans des environnements industriels très divers. Souvent, ces dispositifs se doivent de fonctionner sans la moindre défaillance dan...
-
Des vannes à boisseau sphérique moyenne pression dans des centrales hydrauliques offshore
Une conception à des fins spécifiques : Ocean Edge Services s’appuie sur des décennies d’expérience acquise sur le terrain pour développer des centrales hydrauliques destinées au secteur offshore Tout a commencé par une vision. Après plusieurs dizaines d’années passées à travailler sur de grands...
-
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’analyse Mike Strobel, superviseur des ingénieurs terrain Contrairement aux mesures effectuées sur les process qui sont instantanées, les mesures fournies par un analyseur ne sont jamais immédiates. Le transfert du flui...
-
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie Jon Kestner Un contrôle constant de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Maintenir une pression aval fiable au moyen d’un détendeur p...
-
Installation d’un déverseur : conseils pour les ingénieurs responsables d’un système d'échantillonnage | Point de repère
Installation d’un déverseur : conseils pour les ingénieurs responsables d’un système d’échantillonnage Jon Kestner, responsable produit Les déverseurs sont notamment utilisés pour protéger les équipements sensibles des systèmes d’échantillonnage utilisés dans de nombreuses installations indus...
-
L’hydrogène est-il une source d’énergie sûre ?
Oui, l’hydrogène est une source d’énergie à la fois sûre et efficace Chuck Hayes, responsable technique mondial, Swagelok En raison de sa capacité à fournir de l’énergie sans émettre de dioxyde de carbone, l’ hydrogène est une alternative prometteuse aux carburants traditionnels dans les sect...