Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Formation à la physique des matériaux
Formation à la physique des matériaux Apprenez à choisir les bons matériaux résistants à la corrosion Objectif Choisir des matériaux appropriés pour préserver l’étanchéité et l’efficacité de vos systèmes fluides Comprendre la manière dont certains alliages résistent à la corrosion, le...
-
Soudure orbitale
Formation à la soudure orbitale Si vous concevez un système fluide critique, vous envisagez probablement un assemblage soudé. Or, avec le système de soudure M200 de Swagelok ® , il est facile de réaliser des soudures de qualité, régulières et précises. Si la soudure orbitale automatique peut eff...
-
Perfectionnement au cintrage des tubes
Perfectionnement au cintrage des tubes On dit souvent que cintrer des tubes n’est pas une science mais un art. S’il est vrai qu’il peut y avoir une certaine dimension artistique dans un tube cintré correctement, le véritable art du cintrage réside dans la capacité de l’opérateur à maîtriser les d...
-
Formation de technicien sur analyseur
Formation de technicien sur analyseur pour configurer et entretenir des systèmes d’échantillonnage La formation de technicien sur analyseur proposée par Swagelok ® est une formation pratique mise au point pour offrir une expérience d’apprentissage enrichissante pour les techniciens sur analyseur, ...
-
Systèmes d’échantillonnage d’analyseurs de process (PASS)
Formation sur les systèmes d’échantillonnage des analyseurs de process Au cours de ce stage de formation PASS proposé par Swagelok ® , vous découvrirez comment concevoir et optimiser des systèmes d’échantillonnage pour analyseurs de process, en respectant quelques principes de conception bien établ...
-
Plan API nº 53A – Pot de liquide barrière pressurisé à l’azote
Le dispositif API nº 53A comporte un réservoir et fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est généralement le circuit d’azote du site. La pression dans le réservoir doit être supérieure d’au moins 1,3 bar (20 psi) à la pression maxi...
-
Plan API nº 76 – Collecte des fuites sans condensation
Le dispositif API nº 76 récupère les fuites à travers la garniture interne dans des applications où les fuites normales de fluide du process ne risquent pas de se condenser à température ambiante entre les garnitures. Dans ce dispositif, les fuites de gaz à travers la garniture interne s’échappent p...
-
Plan API nº 22 – Fluide de rinçage refroidi avec tamis filtrant
Le dispositif nº 22 reprend le dispositif nº 21 auquel est ajouté un tamis filtrant. Le fluide est acheminé depuis la conduite de refoulement de la pompe à travers un tamis filtrant, un diaphragme et un refroidisseur avant d'être renvoyé dans le boîtier de garniture. Les manomètres ajoutés de part e...
-
Plan API nº 23 – Fluide de rinçage refroidi réinjecté dans le boîtier de garniture
Le dispositif API nº 23 utilise un dispositif de recirculation, généralement une roue de circulation, pour acheminer le fluide du boîtier de garniture jusqu'à un refroidisseur avant de renvoyer le fluide refroidi dans le boîtier. Une bague à collet isole le liquide de rinçage refroidi circulant dans...
-
Plan API nº 31 – Rinçage avec séparateur centrifuge
Le dispositif API nº 31 est utilisé pour extraire les matières solides du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge intégré dans le circuit. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le fluide de rinçage propre est ensuite dirigé v...