Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Dispositifs d’alimentation côté atmosphère
< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques Dispositifs d'alimentation côté atmosphère Dispositifs d’alimentation en kits Les dispositifs d’alimentation côté atmosphère fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme de kits. Chaque kit contient tout le néces...
-
Plan API nº 51 – Fluide de refroidissement provenant d’un réservoir
Le dispositif API nº 51 est un système de refroidissement prévu pour être utilisé sur le côté atmosphère d’une garniture simple. Ce système agit comme un réservoir sans issue pour un fluide. Plan API nº 51 Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur s...
-
Plan API nº 62 – Fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure
Le dispositif API nº 62 achemine un fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure jusqu'à la garniture côté atmosphère. Dans une raffinerie, ce dispositif est généralement utilisé avec des hydrocarbures chauds pour empêcher l’encrassement des faces de la garniture en utilisant un refro...
-
Plan API nº 65A – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65A permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales qu'il évacue en permanence. En cas de défaillance de la garniture, un raccord à diaphragme monté ...
-
Plan API nº 21 – Fluide de rinçage refroidi
Le dispositif nº 21 reprend le dispositif nº 11 auquel un refroidisseur est ajouté pour les applications nécessitant un contrôle plus fin de la vaporisation du liquide de rinçage. Le fluide est acheminé depuis la conduite de refoulement de la pompe à travers un diaphragme et un refroidisseur avant d...
-
Plan API nº 22 – Fluide de rinçage refroidi avec tamis filtrant
Le dispositif nº 22 reprend le dispositif nº 21 auquel est ajouté un tamis filtrant. Le fluide est acheminé depuis la conduite de refoulement de la pompe à travers un tamis filtrant, un diaphragme et un refroidisseur avant d'être renvoyé dans le boîtier de garniture. Les manomètres ajoutés de part e...
-
Plan API nº 23 – Fluide de rinçage refroidi réinjecté dans le boîtier de garniture
Le dispositif API nº 23 utilise un dispositif de recirculation, généralement une roue de circulation, pour acheminer le fluide du boîtier de garniture jusqu'à un refroidisseur avant de renvoyer le fluide refroidi dans le boîtier. Une bague à collet isole le liquide de rinçage refroidi circulant dans...
-
Plan API nº 31 – Rinçage avec séparateur centrifuge
Le dispositif API nº 31 est utilisé pour extraire les matières solides du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge intégré dans le circuit. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le fluide de rinçage propre est ensuite dirigé v...
-
Plan API nº 41 – Fluide de rinçage refroidi avec séparateur centrifuge
Le dispositif nº 41 reprend le dispositif nº 31 auquel est ajouté un refroidisseur. Les matières solides sont extraites du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le liquide de rinçage q...
-
Garnitures mécaniques : notions élémentaires et principes de conception
Une conception unique : les systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok Swagelok s’appuie sur sa grande expertise des systèmes fluides pour concevoir et construire des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité simples à configurer, faciles à entretenir et sûrs dans leur uti...