Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Plan API nº 62 – Fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure
Le dispositif API nº 62 achemine un fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure jusqu'à la garniture côté atmosphère. Dans une raffinerie, ce dispositif est généralement utilisé avec des hydrocarbures chauds pour empêcher l’encrassement des faces de la garniture en utilisant un refro...
-
Plan API nº 65A – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65A permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales qu'il évacue en permanence. En cas de défaillance de la garniture, un raccord à diaphragme monté ...
-
Plan API nº 65B – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65B permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales. Un transmetteur de niveau monté sur le réservoir déclenche une alarme en cas de fuite excessive....
-
Entre Plans de Scellement (Assemblages uniquement)
< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques Dispositifs d'alimentation entre les garnitures Dispositifs d’alimentation assemblés Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme d’un assemblage. D'autres optio...
-
Plan API nº 52 – Pot de liquide tampon
Le dispositif API nº 52 comporte un réservoir et fait circuler un liquide tampon non pressurisé entre les garnitures interne et externe. Une roue de circulation est utilisée pour assurer une parfaite circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture. Les pertes de charge par frot...
-
Plan API nº 53A – Pot de liquide barrière pressurisé à l’azote
Le dispositif API nº 53A comporte un réservoir et fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est généralement le circuit d’azote du site. La pression dans le réservoir doit être supérieure d’au moins 1,3 bar (20 psi) à la pression maxi...
-
Plan API nº 53B – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à vessie
Le dispositif API nº 53B fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est un accumulateur à vessie. Le dispositif 53B a l'avantage d’empêcher toute absorption de gaz par le liquide barrière, ce qui permet de l’utiliser à des pressions pl...
-
Plan API nº 53C – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à piston
Le dispositif API nº 53C fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est un accumulateur à piston. Le dispositif 53C est préféré pour des applications dans lesquelles la pression dans le boîtier de garniture peut varier pendant le fonct...
-
Plan API nº 54 – Liquide barrière pressurisé par un système externe
Le dispositif API nº 54 est un système conçu sur mesure qui alimente le boîtier de garniture avec un liquide barrière sous pression. Le liquide barrière est acheminé jusqu’au boîtier de garniture et en repart grâce à un pompe située sur un réservoir externe. Ce liquide est maintenu à une pression su...
-
Plan API nº 55 – Liquide tampon entraîné par un système externe
Le dispositif API nº 55 est un système conçu sur mesure qui alimente le boîtier de garniture avec un liquide tampon non pressurisé. Le liquide tampon est acheminé jusqu’au boîtier de garniture et en repart grâce à un pompe située sur un réservoir externe. Le dispositif peut contenir des filtres, des...