Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits Swagelok compatibles avec l’hydrogène pour le secteur de la mobilité hydrogène
Products that are compatible for use in hydrogen on-vehicle and Infrastructure applications (gaseous tube trailers, electrolyzers, compresors, hydrogen storage tanks, dispensers), including an assortment with EC-79 approval.
-
Produits Swagelok® conformes à la directive des équipements sous pression transportables TPED
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
-
Raccords pour le vide: Brides et raccords ISO
Taille des tubes : 2 1/2 à 6 po; Taille des brides : ISO 63 à ISO 160; Acier inoxydable 304; Conception conforme à la norme ISO 1609
-
Flexibles et tubes souples
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
-
Manomètres Industriels et de process: Série PGI
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arriè...
-
Capteurs de pression industriels—Industriel standard modèle S, antidéflagrant modèle E, à sécurité intrinsèque
Caractéristiques :Précision de 0,5 % de l'intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l'intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]) ; choix important de plages de pressions et d'unités : psi, bar, MPa, kg/cm2 et kPa.Références de pression : relative (vide, positive, compen...