Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Des vannes à boisseau sphérique moyenne pression dans des centrales hydrauliques offshore
Une conception à des fins spécifiques : Ocean Edge Services s’appuie sur des décennies d’expérience acquise sur le terrain pour développer des centrales hydrauliques destinées au secteur offshore Tout a commencé par une vision. Après plusieurs dizaines d’années passées à travailler sur de grands...
-
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’analyse Mike Strobel, superviseur des ingénieurs terrain Contrairement aux mesures effectuées sur les process qui sont instantanées, les mesures fournies par un analyseur ne sont jamais immédiates. Le transfert du flui...
-
Ce que les professionnels des systèmes fluides doivent savoir sur les vannes
Les principaux types de vannes industrielles et leurs fonctions de base Pour qu’il puisse remplir efficacement la fonction qui est la sienne, un système fluide industriel doit être conçu et construit avec les bons composants. Les vannes jouent ici un rôle important, car elles permettent aux opérate...
-
Explorer les secrets de la Terre grâce au forage offshore
Un navire de recherche en haute mer utilise des techniques de forage offshore pour percer les secrets de la Terre Les parties les plus profondes du plancher océanique détiennent les réponses à certains des plus grands mystères de la Terre. Les lents déplacements de la croûte terrestre sous l’effet ...
-
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie Jon Kestner Un contrôle constant de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Maintenir une pression aval fiable au moyen d’un détendeur p...
-
Mise à jour de la spécification concernant les raccords pour tubes de faible diamètre
Comment la dernière spécification de l’IOGP concernant les tubes et raccords de faible diamètre améliore la sécurité pour les producteurs de pétrole et de gaz Pour nombre de producteurs de pétrole et de gaz dans le monde, la sécurité est la priorité des priorités. Ainsi, lorsque le secteur prend...
-
Améliorer la qualité des produits et l’efficience des processus de production
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure Rosendahl Nextrom est un fournisseur majeur d’équipements utilisés pour produire les fibres et câbles optiques destinés au secteur des télécommunications. Son cœur de métier consist...
-
Améliorer la sécurité et faire des économies avec des matériaux optimisés
Pourquoi une sélection optimisée des matériaux pour les systèmes fluides peut aider à améliorer la sécurité et à réduire les coûts dans des installations offshore Optimiser les coûts est l’un des objectifs les plus importants poursuivis par les propriétaires de plates-formes pétrolières et gazières...
-
Des économies de 90 % sur la main-d’œuvre et des fuites éliminées dans une usine de traitement du gaz naturel
Un important transformateur de gaz naturel élimine des centaines de fuites dans ses installations et réduit de 90 % le temps de main-d’œuvre consacré à la maintenance L’une des tâches les plus chronophages lors d’un grand arrêt consiste à s’assurer de l’absence de fuites au niveau de tous les rac...
-
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science Basée à Helsinki, en Finlande, l’entreprise Bluefors est spécialisée dans la fabrication de réfrigérateurs capables de produire certaines des températures les plus froides rencontrées dans le monde physique. Ses réfrigérateurs à...