Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Plan API nº 31 – Rinçage avec séparateur centrifuge
Le dispositif API nº 31 est utilisé pour extraire les matières solides du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge intégré dans le circuit. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le fluide de rinçage propre est ensuite dirigé v...
-
Services de conception et d’assemblage
Rayez la construction et les tests de vos systèmes fluides de la liste de vos tâches Si vous manquez de personnel, Swagelok peut vous aider en fabriquant des assemblages pour vos systèmes fluides. Nos assemblages professionnels et reproductibles sont testés, vérifiés et emballés – et tous bénéficie...
-
Dispositifs d’alimentation côté atmosphère
< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques Dispositifs d'alimentation côté atmosphère Dispositifs d’alimentation en kits Les dispositifs d’alimentation côté atmosphère fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme de kits. Chaque kit contient tout le néces...
-
Plan API nº 51 – Fluide de refroidissement provenant d’un réservoir
Le dispositif API nº 51 est un système de refroidissement prévu pour être utilisé sur le côté atmosphère d’une garniture simple. Ce système agit comme un réservoir sans issue pour un fluide. Plan API nº 51 Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur s...
-
Plan API nº 62 – Fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure
Le dispositif API nº 62 achemine un fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure jusqu'à la garniture côté atmosphère. Dans une raffinerie, ce dispositif est généralement utilisé avec des hydrocarbures chauds pour empêcher l’encrassement des faces de la garniture en utilisant un refro...
-
Plan API nº 65A – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65A permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales qu'il évacue en permanence. En cas de défaillance de la garniture, un raccord à diaphragme monté ...
-
Plan API nº 65B – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65B permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales. Un transmetteur de niveau monté sur le réservoir déclenche une alarme en cas de fuite excessive....
-
Entre Plans de Scellement (Assemblages uniquement)
< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques Dispositifs d'alimentation entre les garnitures Dispositifs d’alimentation assemblés Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme d’un assemblage. D'autres optio...
-
Plan API nº 52 – Pot de liquide tampon
Le dispositif API nº 52 comporte un réservoir et fait circuler un liquide tampon non pressurisé entre les garnitures interne et externe. Une roue de circulation est utilisée pour assurer une parfaite circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture. Les pertes de charge par frot...
-
Plan API nº 53A – Pot de liquide barrière pressurisé à l’azote
Le dispositif API nº 53A comporte un réservoir et fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est généralement le circuit d’azote du site. La pression dans le réservoir doit être supérieure d’au moins 1,3 bar (20 psi) à la pression maxi...