Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Test au feu [brûlure] avec trempage à l’eau [Référence API 607] des raccords Swagelok® pour tubes en acier inoxydable
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée exposés à une flamme de 1 500°F (815,6°C) et à un trempage à l‘eau.
-
Test de pression hydrostatique – Installation des raccords Swagelok® pour tubes avec 1 tour d'écrou sur tubes à paroi extra épaisse, normale à extra dure
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée assemblés avec un serrage de 1 tour après le serrage manuel, installés sur des tubes normaux
-
Second test à l'azote avec tubes à paroi fine pour raccords Swagelok® pour tubes en acier inoxydable
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée au cours du test de gaz après réassemblage sur tubes à paroi fine.
-
Test du cycle thermique des raccords Swagelok pour tubes en acier inoxydable
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée sous pression d’azote, avec tube en pression de service ou à 5000 psig (345 bar) et plusieurs cycles thermiques
-
Test de la pression hydrostatique des raccords Swagelok pour tubes en alliage 825
OBECTIF Ce rapport évalue la performance du raccord Swagelok pour tubes en alliage 825 sous pression hydrostatique.
-
Test d’étanchéité à l'azote avec réassemblage répété des raccords Swagelok pour tubes en alliage 825
OBECTIF Ce rapport évalue la performance initiale d’étanchéité au gaz et la performance d’étanchéité au gaz avec assemblage répété du raccord Swagelok pour tubes en alliage 825.
-
Test rotatif pour résistance à la flexion des raccords Swagelok pour tubes en alliage 825
OBECTIF Ce rapport évalue la performance rotative de résistance à la flexion du raccord Swagelok pour tubes en alliage 825 à quatre niveaux d’application alternée de contrainte de cintrage sur le tube.
-
Test à la traction des raccords Swagelok pour tubes en alliage 825
OBECTIF Ce rapport évalue la performance du serrage élastique du raccord Swagelok pour tubes en alliage 825.
-
Résumé des données de performance du test de vibrations au moyen d’une table vibrante pour les raccords Swagelok® pour tubes en acier inoxydable 316 de 1/4, 1/2, 3/4, et 1 pouce, avec tubes en acier inoxydable 316
OBECTIF: Fournir des données pour évaluer la performance de vibration des raccords Swagelok pour tubes sélectionnés
-
Test de fuite à l’hélium en pression positive / Second test à l’azote avec tube à paroi épaisse
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée au cours du test de pression au gaz après remontage.