Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Capteurs de pression industriels—Industriel standard modèle S, antidéflagrant modèle E, à sécurité intrinsèque
Caractéristiques :Précision de 0,5 % de l'intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l'intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]) ; choix important de plages de pressions et d'unités : psi, bar, MPa, kg/cm2 et kPa.Références de pression : relative (vide, positive, compen...
-
Débitmètres à section variable: Série G et série M
Modèles avec tube (blindé) en verre ou en métal, y compris des modèles blindés miniatures; Mesures de haute précision sur des échelles graduées séparément et basées sur des tests de débit; Flexibles et adaptables aux exigences spécifiques des systèmes; Qualité, durabilité et répétabilité excellentes...
-
Détendeurs de gaz manuels haut debit: Série HF
Modèles compacts pour des débits allant jusqu’à 200 L std/min; Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 34,4 bar (500 psig); Pression de sortie réglable manuellement allant jusqu’à 10,3 bar (150 psig); Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour des applications très haute pureté; Raccordements d...
-
Système de soudure Swagelok Alimentation électrique M200
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du d...
-
Système de soudage orbital: Tête de soudage, colliers à tube,et électrodes tungstène
Pages 1-2. Tête de soudage série 40: disponible pour diamètres extérieurs allant de 38,1 à 104 mm (1 1/2 à 4 po.); Procure une solution de soudage idéale dans les industries des biotechnologies et des semi-conducteurs, entre autres; comprend un bloc de f