Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Programme de formation Swagelok sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz
Programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz Le programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz consiste en un séminaire standardisé à l’échelle mondiale, qui vous permettra de découvrir comment res...
-
Services sur site
Trouvez l'aide dont vous avez besoin auprès d’experts locaux Les services sur site Swagelok ® vous apportent notre expertise technique, notre expérience des applications et notre connaissance du secteur. Nos ingénieurs terrain visitent votre installation, évaluent vos systèmes fluides ou d'échan...
-
Service d’évaluation et de conseil – Systèmes fluides
Découvrez les bénéfices des services d’évaluation et de conseil concernant les systèmes fluides Les services d’évaluation et de conseil Swagelok ® apportent l’expertise technique, l’expérience des applications et la connaissance du secteur des ingénieurs terrain de Swagelok dans vos installation...
-
Soudure orbitale
Formation à la soudure orbitale Si vous concevez un système fluide critique, vous envisagez probablement un assemblage soudé. Or, avec le système de soudure M200 de Swagelok ® , il est facile de réaliser des soudures de qualité, régulières et précises. Si la soudure orbitale automatique peut eff...
-
Plan API nº 51 – Fluide de refroidissement provenant d’un réservoir
Le dispositif API nº 51 est un système de refroidissement prévu pour être utilisé sur le côté atmosphère d’une garniture simple. Ce système agit comme un réservoir sans issue pour un fluide. Plan API nº 51 Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur s...
-
Plan API nº 55 – Liquide tampon entraîné par un système externe
Le dispositif API nº 55 est un système conçu sur mesure qui alimente le boîtier de garniture avec un liquide tampon non pressurisé. Le liquide tampon est acheminé jusqu’au boîtier de garniture et en repart grâce à un pompe située sur un réservoir externe. Le dispositif peut contenir des filtres, des...
-
Plan API nº 72 – Gaz tampon
Le dispositif API nº 72 fait circuler un gaz tampon provenant d’une source extérieure entre les garnitures interne et externe. Pour obtenir une étanchéité fiable avec des gaz, le boîtier de garniture doit être alimenté constamment avec un gaz propre et sec, généralement de l’azote. Le panneau compor...
-
Plan API nº 74 – Gaz barrière
Le dispositif API nº 74 fait circuler un gaz barrière sous pression provenant d’une source extérieure entre les garnitures interne et externe. Pour obtenir une étanchéité fiable avec des gaz, le boîtier contenant une garniture double maintenue sous pression doit être alimenté constamment avec un gaz...
-
Plan API nº 75 – Collecte des fuites avec condensation
Le dispositif API nº 75 récupère les fuites à travers la garniture interne dans des applications où les fuites normales de gaz du process sont susceptibles de se condenser à température ambiante entre les garnitures. Dans ce dispositif, un réservoir est raccordé à l'orifice de fuite du dispositif d’...
-
Plan API nº 76 – Collecte des fuites sans condensation
Le dispositif API nº 76 récupère les fuites à travers la garniture interne dans des applications où les fuites normales de fluide du process ne risquent pas de se condenser à température ambiante entre les garnitures. Dans ce dispositif, les fuites de gaz à travers la garniture interne s’échappent p...