Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits Swagelok® conformes à la directive des équipements sous pression transportables TPED
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
-
Raccords pour le vide: Brides et raccords ISO
Taille des tubes : 2 1/2 à 6 po; Taille des brides : ISO 63 à ISO 160; Acier inoxydable 304; Conception conforme à la norme ISO 1609
-
Clapets de sur-débit industriels Permet d’éviter les fuites incontrôlées de fluide dans le cas d'une rupture en aval du système Série XS
Pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Connexions de 1/8 à 1/2 po. et 6 à 12 mm, Construction en acier inoxydable
-
Clapets anti-retour entièrement soudés: Série CW
La conception entièrement soudée permet un confinement fiable du fluide du système., Le débit s’amorce à une différence de pression de moins de 0,14 bar (2 psig)., Le clapet se ferme avec moins de 0,14 bar (2 psig) de contrepression.