Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Plan API nº 53C – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à piston
Le dispositif API nº 53C fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est un accumulateur à piston. Le dispositif 53C est préféré pour des applications dans lesquelles la pression dans le boîtier de garniture peut varier pendant le fonct...
-
Plan API nº 54 – Liquide barrière pressurisé par un système externe
Le dispositif API nº 54 est un système conçu sur mesure qui alimente le boîtier de garniture avec un liquide barrière sous pression. Le liquide barrière est acheminé jusqu’au boîtier de garniture et en repart grâce à un pompe située sur un réservoir externe. Ce liquide est maintenu à une pression su...
-
Plan API nº 55 – Liquide tampon entraîné par un système externe
Le dispositif API nº 55 est un système conçu sur mesure qui alimente le boîtier de garniture avec un liquide tampon non pressurisé. Le liquide tampon est acheminé jusqu’au boîtier de garniture et en repart grâce à un pompe située sur un réservoir externe. Le dispositif peut contenir des filtres, des...
-
Plan API nº 72 – Gaz tampon
Le dispositif API nº 72 fait circuler un gaz tampon provenant d’une source extérieure entre les garnitures interne et externe. Pour obtenir une étanchéité fiable avec des gaz, le boîtier de garniture doit être alimenté constamment avec un gaz propre et sec, généralement de l’azote. Le panneau compor...
-
Plan API nº 11 – Rinçage
Le dispositif API nº 11 fait recirculer le fluide d’une section de la pompe à haute pression, généralement la conduite de refoulement, à travers un diaphragme jusqu’au boîtier de garniture. Le dispositif nº 11 est le dispositif de rinçage pour la plupart des pompes. Plan API nº 11 Les composant...
-
Plan API nº 12 – Rinçage avec tamis filtrant
Le dispositif API nº 12 fait recirculer le fluide d’une section de la pompe à haute pression, généralement la conduite de refoulement, à travers un diaphragme jusqu’au boîtier de garniture. Afin d'éliminer les particules dans le fluide de rinçage pour éviter l’encrassement du système, le fluide pass...
-
Plan API nº 13 – Rinçage, du boîtier de garniture vers la conduite d’aspiration
Le dispositif API nº 13 fait recirculer le fluide du boîtier de garniture vers la conduite d’aspiration de la pompe. Ce dispositif est courant pour des pompes verticales. Plan API nº 13 Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma. Ce d...
-
Plan API nº 14 – Rinçage, combinaison des plan nos 11 et 13
Le dispositif nº 14 est une combinaison des dispositifs nos 11 et 13. Le fluide est recirculé de la conduite de refoulement de la pompe vers le boîtier de garniture, puis vers la conduite d’aspiration de la pompe. Comme le fluide est évacué en permanence du boîtier de garniture, son débit est accru,...
-
Formation sur les systèmes à tubes pour les secteurs de la chimie et du raffinage
Le programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes pour les secteurs de la chimie et du raffinage Le programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes pour les secteurs de la chimie et du raffinage consiste en un séminaire de deux jours standardisé à l’échelle mondiale, qui po...
-
Formation sur les systèmes à tubes utilisés dans le secteur de l’hydrogène
Le programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes utilisés dans les applications du secteur de l’hydrogène L’une des difficultés majeures rencontrées pour mettre au point des systèmes fluides sûrs, fiables et étanches pour acheminer de l’hydrogène tient à la nature même de l’hydrogè...