Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Bouchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-VCR-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-BP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-P-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord tournant à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - SS-4-VCR-SP Acier inoxydable 316 1/4 po Bouchon d’expédition des raccords à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - SS-4-VCR-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Capuchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-VCR-CP Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-CP Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-CP Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-CP-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-CP-BP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-CP Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires