Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Manifolds — Manifolds à trois vannes, instrumentation — 3 vannes, tige à embout sphérique
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-V3NBF8-FL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle Raccordement de l'instrumentation Bride SS-V3NBF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V3NBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V3NBFL Acier inoxydable 316 Raccordement de l'instrumentation Bride Raccordement de l'instrumentation Bride SS-V3NBM8-F8-11421 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V3NBF8-FL-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle Raccordement de l'instrumentation Bride
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires