Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à membrane — Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS — Passage droit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-DLBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout SS-DLS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-DLS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-DLS6MM Acier inoxydable 316L 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-DLS8MM Acier inoxydable 316L 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-DSS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-DSTW4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-DSV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) SS-DSVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-DLV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) SS-DLVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-DSM4F4A Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-DSS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires