Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles borgnesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8-VCO-4-BL Acier inoxydable 316 1/2 po - - - SS-4-VCO-4-BL Acier inoxydable 316 1/4 po - - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femellesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-8-VCO-4 Laiton 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-8-VCO-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-12-VCO-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-16-VCO-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-4-VCO-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - B-4-VCO-4 Laiton 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires