Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons six-pans
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-PST Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-16-PST Acier inoxydable 316 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-4-PST Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-6-PST Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-8-PST Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons filetés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6-P Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-P-RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-6-P-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - B-4-P Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-8-P Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-12-P Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-16-P Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-1-P Acier inoxydable 316 1/16 po Filetage NPT mâle - - SS-2-P Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-P-RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-4-P Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-P-RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-4-P-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-8-P Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-P-RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-8-P-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Capuchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-CP Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-16-CP Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - SS-2-CP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-4-AN-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Évasement AN 37° femelle - - SS-4-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-6-CP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-8-CP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-HPST Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-2-HP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HPST Acier inoxydable 316 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-4-HP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HPST Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-6-HP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HPST Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-8-HP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HPST Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires