Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Clapets anti-retour — Clapets anti-retour soudés haute pureté, série CW — Pression fixe
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26L-CW4FR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6L-CW4FR4VR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR4-PX Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR8-P Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6L-CW4VR4-NE Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR8 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6L-CW4VR4-EP Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4FR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6L-CW4S4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6L-CW4FR4-VR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires