Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — CorpsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-QM2-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QM2-B-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-B-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QM2-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps plein débitIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-QM2-B-200MB Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Tiges DESOIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-QM2-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QM2-D-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QM2-D-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — TigesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-QM2-S-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QM2-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-S-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps pour passage de cloisonIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-QM2-B1-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-B1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires