Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droiteIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4PM2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage conique ISO mâle - - B-4P-2M Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-4P-6M Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - S-4P-4M Acier au carbone 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-4P-4M Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-4P-4M-MP-SC11 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-2M Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4P-4M Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-4T Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube - - SS-4P-6M Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4PST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle - - -
Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Purgeur, configuration droiteIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-BVM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM2-SH Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Embout de tube SS-BVM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM4-C3-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent cannelé SS-BVM4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM4-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM8-SH Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle 3/16 po Tube d'évent
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires