Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Raccords rapides plein débit — Tiges
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QF12-S-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QF4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-QF12-S-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF16-S-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF16-S-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-S-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - SS-QF4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QF16-S-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - -
Raccords rapides — Raccords rapides plein débit — Corps
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires