Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) -
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, actionnement manuel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique)
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires